chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FCS-DN25A4-NA/L105/D024/D107 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion sans processeur intégré
FCS-DN25A4-NA/L105/D024/D107
ID de la commande 6870142
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Format
Immersion
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Milieu
liquides
Mode de protection
IP68
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Raccord de processus
Embase
Raccordement électrique
Câble
Température de milieu max.
80
Température de milieu min. (°C)
-20
Caractéristiques principales
Raccord de processus
Embase
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
1 311,20 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-DN25A4-NA/L105/D024/D107
Total de l'article
1 311,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support