chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FCS-GL1/2TN-NA/D100/D107 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion sans processeur intégré
FCS-GL1/2TN-NA/D100/D107
ID de la commande 6870143
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Format
Immersion
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Milieu
liquides
Mode de protection
IP68
Plage d'application
Haute température
Qualité de boîtier
Titane/céramique-métal (3.7035)
Raccord de processus
G 1/2″ version longue
Raccordement électrique
Câble
Température de milieu max.
120
Température de milieu min. (°C)
10
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-GL1/2TN-NA/D100/D107
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/2″ version longue
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
1 166,00 €
Total de l'article
1 166,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support