chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
FCS-GL1/2A4P-VRX/24VDC 5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée
FCS-GL1/2A4P-VRX/24VDC 5M
ID de la commande 6870203
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction
Surveillance de débit
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Immersion
Longueur de câble (m)
5
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Mode de protection
IP68
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
PBT
Raccord de processus
G 1/2″ version longue
Raccordement électrique
Câble
Température de milieu max.
80
Température de milieu min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de détection
calorimétrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-GL1/2A4P-VRX/24VDC 5M
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/2″ version longue
Fonction de sortie
Sortie par relais
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
451,33 €
Total de l'article
451,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support