chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FCST-A4-NA/D100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Ampleur de surveillance suivant module Flow
FCST-A4-NA/D100
ID de la commande 6870267
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction
Surveillance de débit
Format
Immersion
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Milieu
liquides
Mode de protection
IP68
Plage d'application
Haute température
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Raccord de processus
Filetage intérieur M18 x 1,5
Raccordement électrique
Câble
Température de milieu max.
120
Température de milieu min. (°C)
10
Type de détection
calorimétrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCST-A4-NA/D100
Caractéristiques principales
Raccord de processus
Filetage intérieur M18 x 1,5
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
298,65 €
Total de l'article
298,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support