chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FTCST-A4P-2AP8X-H1140 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur de débit ajustable au choix de la série FTCST Surveillance de la vitesse de débit et de la t
FTCST-A4P-2AP8X-H1140
ID de la commande 6870280
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction
Surveillance de débit
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.O.
Fonction de sortie
2 x PNP
Format
Immersion
Homologations
cULus
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Mode de protection
IP65
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
PBT
Raccord de processus
Filetage intérieur M18 x 1,5
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Température de milieu max.
80
Température de milieu min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
calorimétrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FTCST-A4P-2AP8X-H1140
Caractéristiques principales
Raccord de processus
Filetage intérieur M18 x 1,5
Fonction de sortie
2 x PNP
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
394,13 €
Total de l'article
394,13 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support