chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FTCST-A4P-2ARX/230VAC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur de débit ajustable au choix de la série FTCST Surveillance de la vitesse de débit et de la t
FTCST-A4P-2ARX/230VAC
ID de la commande 6870282
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction
Surveillance de débit
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.O.
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Immersion
Homologations
cULus
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Mode de protection
IP65
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
PBT
Raccord de processus
Filetage intérieur M18 x 1,5
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Température de milieu max.
80
Température de milieu min. (°C)
-20
Tension de service
CA
Type de détection
calorimétrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FTCST-A4P-2ARX/230VAC
Caractéristiques principales
Raccord de processus
Filetage intérieur M18 x 1,5
Fonction de sortie
Sortie par relais
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
394,13 €
Total de l'article
394,13 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support