chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FCS-G1/4A2-NA-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion sans processeur intégré
FCS-G1/4A2-NA-H1141
ID de la commande 6870301
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Dimensions (L x l x H)
121,1 mm x 38 mm x 49 mm
Fonction
Surveillance de débit
Format
Immersion
Indication
Afficheur 12 segments à 4 chiffres orientable sur 180°, rouge ou vert
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Milieu
liquides
Mode de protection
IP67
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Raccord de processus
G 1/4″
Raccordement électrique
Connecteur
Température de milieu max.
80
Température de milieu min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
calorimétrique
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/4″
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-G1/4A2-NA-H1141
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
240,90 €
Total de l'article
240,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support