chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FCS-G1/4HC22-NA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion sans processeur intégré
FCS-G1/4HC22-NA
ID de la commande 6870314
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction
Surveillance de débit
Format
Immersion
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Milieu
liquides
Mode de protection
IP68
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
Hastelloy C22 (2.4602)
Raccord de processus
G 1/4″
Raccordement électrique
Câble
Température de milieu max.
80
Température de milieu min. (°C)
-20
Type de détection
calorimétrique
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/4″
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-G1/4HC22-NA
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
1 004,30 €
Total de l'article
1 004,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support