chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FCS-G1/2A4-NA/AL065 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion sans processeur intégré
FCS-G1/2A4-NA/AL065
ID de la commande 6870340
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction
Surveillance de débit
Format
Immersion
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Milieu
gaz
Mode de protection
IP68
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Raccord de processus
G 1/2″
Raccordement électrique
Câble
Température de milieu max.
80
Température de milieu min. (°C)
-20
Type de détection
calorimétrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-G1/2A4-NA/AL065
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/2″
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
327,58 €
Total de l'article
327,58 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support