chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FCS-G1/2A4-NAEX/AL220 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion sans processeur intégré
FCS-G1/2A4-NAEX/AL220
ID de la commande 6870388
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Couleur de câble
Bleu
Fonction
Surveillance de débit
Format
Immersion
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, CE, UKCA
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Milieu
gaz
Mode de protection
IP67
Plage d'application
Risque d'explosion (zone 1)
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Raccord de processus
G 1/2″
Raccordement électrique
Câble
Température de milieu max.
85
Température de milieu min. (°C)
-20
Type de détection
calorimétrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-G1/2A4-NAEX/AL220
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/2″
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
1 178,10 €
Total de l'article
1 178,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support