chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FCS-GL1/2HC4-NAEX-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion sans processeur intégré
FCS-GL1/2HC4-NAEX-H1141
ID de la commande 6870444
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction
Surveillance de débit
Format
Immersion
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, CE, UKCA
Matériau de boîtier
Métal
Milieu
liquides
Mode de protection
IP67
Plage d'application
Risque d'explosion (zone 1)
Qualité de boîtier
Hastelloy C4 (2.4610)
Raccord de processus
G 1/2″ version longue
Raccordement électrique
Connecteur
Température de milieu max.
85
Température de milieu min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
calorimétrique
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/2″ version longue
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
1 932,70 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-GL1/2HC4-NAEX-H1141
Total de l'article
1 932,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support