chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FCS-N1/2A4-NAEX0-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion sans processeur intégré
FCS-N1/2A4-NAEX0-H1141
ID de la commande 6870472
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction
Surveillance de débit
Format
Immersion
Homologations
ATEX, CE, Gost, UKCA
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Milieu
liquides
Mode de protection
IP67
Plage d'application
Risque d'explosion (zone 0)
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Raccord de processus
1/2″ NPT
Raccordement électrique
Connecteur
Température de milieu max.
60
Température de milieu min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
calorimétrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-N1/2A4-NAEX0-H1141
Caractéristiques principales
Raccord de processus
1/2″ NPT
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
516,45 €
Total de l'article
516,45 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support