chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Mesure du débit de passage Détecteur inline avec électronique de traitement intégrée
FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141
ID de la commande 6870601
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
capteur in-line
Fonction
Mesure du débit de passage
Fonction de l'élément de commutation
Programmable N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
Format
Inline
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Mode de protection
IP65
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
PBT
Raccord de processus
Raccord par bague de serrage pour les tubes Ø 15 x 1,5 (EN10305-1)
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
0
Température de milieu max.
60
Température de milieu min. (°C)
5
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
magnéto-inductif
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141
Caractéristiques principales
Raccord de processus
Raccord par bague de serrage pour les tubes Ø 15 x 1,5 (EN10305-1)
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
1 030,97 €
Total de l'article
1 030,97 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support