chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FCI-D08A4P-ARX-H1140/D038 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur intégré avec processeur embarqué
FCI-D08A4P-ARX-H1140/D038
ID de la commande 6870647
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
capteur in-line
Fonction
Surveillance de débit
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Inline
Mode de protection
IP67
Plage d'application
Standard
Raccord de processus
G 3/8″
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
0
Température de milieu max.
80
Température de milieu min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
calorimétrique
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 3/8″
Fonction de sortie
Sortie par relais
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCI-D08A4P-ARX-H1140/D038
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
538,56 €
Total de l'article
538,56 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support