chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FCI-TCD04A4P-LIX-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Détecteur inline avec électronique de traitement intégrée
FCI-TCD04A4P-LIX-H1141
ID de la commande 6870655
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
capteur in-line
Fonction
Surveillance de débit
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Inline
Homologations
cULus
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Mode de protection
IP67
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
PBT
Raccord de processus
Tube 4 mm
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
0
Température de milieu max.
60
Température de milieu min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
calorimétrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCI-TCD04A4P-LIX-H1141
Caractéristiques principales
Raccord de processus
Tube 4 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
702,90 €
Total de l'article
702,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support