chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FCI-TCD04A4P-AP8X-H1141/D084 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Détecteur inline avec électronique de traitement intégrée
FCI-TCD04A4P-AP8X-H1141/D084
ID de la commande 6870682
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
capteur in-line
Fonction
Surveillance de débit
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Inline
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Mode de protection
IP67
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
PBT
Raccord de processus
Tube 6 mm
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
0
Température de milieu max.
60
Température de milieu min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
calorimétrique
Caractéristiques principales
Raccord de processus
Tube 6 mm
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
628,10 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCI-TCD04A4P-AP8X-H1141/D084
Total de l'article
628,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support