chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FCI-D08A4P-NA-H1141/D038 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Surveillance de débit Capteur en ligne sans processeur intégré
FCI-D08A4P-NA-H1141/D038
ID de la commande 6870683
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
capteur in-line
Dimensions (L x l x H)
121,1 mm x 38 mm x 49 mm
Fonction
Surveillance de débit
Format
Inline
Indication
Afficheur 12 segments à 4 chiffres orientable sur 180°, rouge ou vert
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Mode de protection
IP67
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
PBT
Raccord de processus
G 3/8″
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Température de milieu max.
80
Température de milieu min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
calorimétrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCI-D08A4P-NA-H1141/D038
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 3/8″
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
306,35 €
Total de l'article
306,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support