chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FCS-M18-AP8X/D041 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée
FCS-M18-AP8X/D041
ID de la commande 6870705
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction
Surveillance de débit
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.O.
Fonction de sortie
PNP
Format
Immersion
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Milieu
gaz
Mode de protection
IP67
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
CuZn
Raccord de processus
G 1/4″ filetage interne
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
0
Température de milieu max.
70
Température de milieu min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de détection
calorimétrique
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/4″ filetage interne
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
273,46 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-M18-AP8X/D041
Total de l'article
273,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support