chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FCS-K20-AP8X 5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée
FCS-K20-AP8X 5M
ID de la commande 6870708
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Immersion
Homologations
cULus
Longueur de câble (m)
5
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
gaz
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Raccord de processus
Bride PVC (incluse dans la livraison)
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
0
Température de milieu max.
70
Température de milieu min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccord de processus
Bride PVC (incluse dans la livraison)
Fonction de sortie
PNP
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-K20-AP8X 5M
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
139,15 €
Total de l'article
139,15 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support