chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FCS-K20-RP8X/D045 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée
FCS-K20-RP8X/D045
ID de la commande 6870710
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
PNP
Format
Immersion
Homologations
cULus
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
gaz
Mode de protection
IP67
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Raccord de processus
Bride PVC (incluse dans la livraison)
Raccordement électrique
Câble
Température de milieu max.
70
Température de milieu min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-K20-RP8X/D045
Raccord de processus
Bride PVC (incluse dans la livraison)
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
117,48 €
Total de l'article
117,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support