chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FCIC-G1/4A4P-LIL-H1141/2.0 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteurs de débit en ligne compacts de la série FCIC
FCIC-G1/4A4P-LIL-H1141/2.0
ID de la commande 6870784
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
capteur in-line
Fonction
Surveillance de débit
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Inline
Homologations
cULus
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Mode de protection
IP67
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
PBT-GF30
Raccord de processus
G 1/4″
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
0
Température de milieu max.
60
Température de milieu min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
calorimétrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCIC-G1/4A4P-LIL-H1141/2.0
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/4″
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
508,86 €
Total de l'article
508,86 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support