chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FCIC-G1/4A4P-PL-H1141/1.0 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteurs de débit en ligne compacts de la série FCIC
FCIC-G1/4A4P-PL-H1141/1.0
ID de la commande 6870785
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
capteur in-line
Fonction
Surveillance de débit
Fonction de sortie
impulsion
Format
Inline
Homologations
cULus
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Mode de protection
IP67
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
PBT-GF30
Raccord de processus
G 1/4″
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
0
Température de milieu max.
60
Température de milieu min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
calorimétrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCIC-G1/4A4P-PL-H1141/1.0
Caractéristiques principales
Raccord de processus
G 1/4″
Fonction de sortie
impulsion
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
478,72 €
Total de l'article
478,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support