chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FCS-M18-AP8X/D087 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée
FCS-M18-AP8X/D087
ID de la commande 6870800
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction
Surveillance de débit
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Immersion
Homologations
cULus
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Milieu
gaz
Mode de protection
IP67
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
CuZn
Raccord de processus
Filetage intérieur 1/4″ NPT
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
0
Température de milieu max.
70
Température de milieu min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de détection
calorimétrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-M18-AP8X/D087
Caractéristiques principales
Raccord de processus
Filetage intérieur 1/4″ NPT
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
244,09 €
Total de l'article
244,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support