chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FCS-N3/4A4-NA-H1141/L060 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion sans processeur intégré
FCS-N3/4A4-NA-H1141/L060
ID de la commande 6870805
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Dimensions (L x l x H)
121,1 mm x 38 mm x 49 mm
Fonction
Surveillance de débit
Format
Immersion
Indication
Afficheur 12 segments à 4 chiffres orientable sur 180°, rouge ou vert
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Milieu
liquides
Mode de protection
IP67
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Raccord de processus
3/4″ NPT
Raccordement électrique
Connecteur
Température de milieu max.
80
Température de milieu min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
calorimétrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-N3/4A4-NA-H1141/L060
Caractéristiques principales
Raccord de processus
3/4″ NPT
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
565,40 €
Total de l'article
565,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support