chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FTCI-3/8D10A4P-2UP8X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
surveillance du débit Détecteur inline avec électronique de traitement intégrée
FTCI-3/8D10A4P-2UP8X-H1141
ID de la commande 6870806
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
capteur in-line
Fonction
Mesure du débit de passage
Fonction de l'élément de commutation
Programmable N.O. / N.F.
Fonction de sortie
2 x PNP
Format
Inline
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Mode de protection
IP65
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
PBT
Raccord de processus
3/8″ Swagelok
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
0
Température de milieu max.
90
Température de milieu min. (°C)
-10
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
calorimétrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FTCI-3/8D10A4P-2UP8X-H1141
Caractéristiques principales
Raccord de processus
3/8″ Swagelok
Fonction de sortie
2 x PNP
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
684,20 €
Total de l'article
684,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support