chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FTCI-1/2D10A4P-2ARX-H1160/D506 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
surveillance du débit Détecteur inline avec électronique de traitement intégrée
FTCI-1/2D10A4P-2ARX-H1160/D506
ID de la commande 6870839
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
capteur in-line
Fonction
Mesure du débit de passage
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Inline
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
PBT
Raccord de processus
Swagelok 1/2″
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
calorimétrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FTCI-1/2D10A4P-2ARX-H1160/D506
Caractéristiques principales
Raccord de processus
Swagelok 1/2″
Fonction de sortie
Sortie par relais
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
724,90 €
Total de l'article
724,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support