chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FCS-N1/2A4P-2AP8X-H1140 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée
FCS-N1/2A4P-2AP8X-H1140
ID de la commande 6871009
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction
Surveillance de débit
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.O.
Fonction de sortie
2 x PNP
Format
Immersion
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Mode de protection
IP67
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
PBT
Raccord de processus
1/2″ NPT
Raccordement électrique
Connecteur
Température de milieu max.
80
Température de milieu min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
calorimétrique
Caractéristiques principales
Raccord de processus
1/2″ NPT
Fonction de sortie
2 x PNP
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
490,05 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-N1/2A4P-2AP8X-H1140
Total de l'article
490,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support