chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FCS-N1/2A4P-ARX-B3151/115VAC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée
FCS-N1/2A4P-ARX-B3151/115VAC
ID de la commande 6871027
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction
Surveillance de débit
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Immersion
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Mode de protection
IP67
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
PBT
Raccord de processus
1/2″ NPT
Raccordement électrique
Connecteur
Température de milieu max.
80
Température de milieu min. (°C)
-20
Tension de service
CA
Type de connecteur
1/2″
Type de détection
calorimétrique
Caractéristiques principales
Raccord de processus
1/2″ NPT
Fonction de sortie
Sortie par relais
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-N1/2A4P-ARX-B3151/115VAC
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
371,03 €
Total de l'article
371,03 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support