chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FCS-N1/2A4P-RRX-B1151/115VAC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion avec électronique de traitement intégrée
FCS-N1/2A4P-RRX-B1151/115VAC
ID de la commande 6871046
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Immersion
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Qualité de boîtier
PBT
Raccord de processus
1/2″ NPT
Raccordement électrique
Connecteur
Température de milieu max.
80
Température de milieu min. (°C)
-20
Tension de service
CA
Type de connecteur
7/8″
Caractéristiques principales
Raccord de processus
1/2″ NPT
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-N1/2A4P-RRX-B1151/115VAC
Fonction de sortie
Sortie par relais
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
371,03 €
Total de l'article
371,03 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support