chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FCS-N3/4T-NA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion sans processeur intégré
FCS-N3/4T-NA
ID de la commande 6871312
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction
Surveillance de débit
Format
Immersion
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Milieu
liquides
Mode de protection
IP68
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
Téflon
Raccord de processus
3/4″ NPT
Raccordement électrique
Câble
Température de milieu max.
70
Température de milieu min. (°C)
-10
Type de détection
calorimétrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-N3/4T-NA
Caractéristiques principales
Raccord de processus
3/4″ NPT
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
296,56 €
Total de l'article
296,56 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support