chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
FCS-N1/2A4-NA/D048 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion sans processeur intégré
FCS-N1/2A4-NA/D048
ID de la commande 6871314
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction
Surveillance de débit
Format
Immersion
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Milieu
liquides
Mode de protection
IP68
Plage d'application
Standard
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Raccord de processus
1/2″ NPT
Raccordement électrique
Câble
Température de milieu max.
80
Température de milieu min. (°C)
-20
Type de détection
calorimétrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-N1/2A4-NA/D048
Caractéristiques principales
Raccord de processus
1/2″ NPT
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
262,90 €
Total de l'article
262,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support