chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FCS-DN25A4-NA/D100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Surveillance de débit Capteur d'immersion sans processeur intégré
FCS-DN25A4-NA/D100
ID de la commande 6872017
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction
Surveillance de débit
Format
Immersion
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Milieu
liquides
Mode de protection
IP68
Plage d'application
Haute température
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
raccord fileté suivant DIN11851
Raccordement électrique
Câble
Température de milieu max.
120
Température de milieu min. (°C)
10
Type de détection
calorimétrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FCS-DN25A4-NA/D100
Caractéristiques principales
Raccord de processus
raccord fileté suivant DIN11851
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
613,80 €
Total de l'article
613,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support