chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
FM-IM-2UPLI63X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Unité de traitement Pour le raccordement des capteurs de débit des séries FCS et FCI
FM-IM-2UPLI63X
ID de la commande 7525104
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
110 mm x 27 mm x 89 mm
Fonction
Surveillance de débit
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
appareil de traitement
Homologations
cULus
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Plage d'application
Standard
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Raccordement électrique
Bloc de bornes
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
332,42 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Capteurs de débit/Débitmètres
FM-IM-2UPLI63X
Total de l'article
332,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support