chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RI100P1-QR14-LU4X2-0.6-DT04-3P/S97/S127 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
capteur angulaire inductif Avec sortie analogique
RI100P1-QR14-LU4X2-0.6-DT04-3P/S97/S127
ID de la commande 100000362
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Dimensions (L x l x H)
53,5 mm x 49 mm x 14 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire
Gamme d'encodeurs
Premium-Line
Longueur de câble (m)
0.6
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
Principe de mesure
inductif
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Technologie
sans contact
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Type de bride
bride sans élément de fixation
Type de connecteur
Deutsch DT04-3P
Type de sortie
Absolu monotour
Caractéristiques principales
Type de sortie
Absolu monotour
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Type d'arbre
arbre de trou borgne
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RI100P1-QR14-LU4X2-0.6-DT04-3P/S97/S127
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
154,98 €
Total de l'article
154,98 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support