chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RS-48H6T1-5C10B-CT-1M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Codeur absolu - Simple tour
RS-48H6T1-5C10B-CT-1M
ID de la commande 100001762
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
compact
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm
Diamètre de bride (mm)
36
Format
Arbre creux
Gamme d'encodeurs
Industrial-Line
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Principe de mesure
Optique
Protection class shaft
IP65
Protocole de communication
SSi
Raccordement électrique
Câble
Technologie
Optique
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Type de bride
bride avec accouplement stator
Type de sortie
Absolu monotour
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RS-48H6T1-5C10B-CT-1M
Caractéristiques principales
Type de sortie
Absolu monotour
Diamètre de bride (mm)
36
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm
Type d'arbre
arbre de trou borgne
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
531,62 €
Total de l'article
531,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support