- Diamètre d'arbre D (mm)
- 6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mm
- Dimensions (L x l x H)
- 81 mm x 78 mm x 24 mm
- Gamme d'encodeurs
- Premium-Line
- Matériau de boîtier
- métal / plastique
- Mode de protection
- IP68, IP69K
- Principe de mesure
- inductif
- Protocole de communication
- IO-Link
- Qualité de boîtier
- ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Technologie
- sans contact
- Température ambiante max. (°C)
- 85
- Température ambiante min. (°C)
- -25
- Tension de service
- DC
- Type d'arbre
- Arbre creux
- Type de bride
- bride sans élément de fixation
- Type de connecteur
- M12 x 1
- Type de sortie
- Codeur absolu multitour