chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RI-04T4S-1H512-H1141/N89 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
codeur incrémental
RI-04T4S-1H512-H1141/N89
ID de la commande 100004056
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
compact
Diamètre de bride (mm)
36.5
Fonction de sortie
push-pull 7272
Format
arbre sortant
Matériau de boîtier
Aluminium chromaté
Mode de protection
IP65
Principe de mesure
Optique
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution incrémentale
512
Technologie
Optique
Type d'arbre
arbre sortant
Type de bride
bride synchro
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
incrémental
Caractéristiques principales
Type de sortie
incrémental
Diamètre de bride (mm)
36.5
Type d'arbre
arbre sortant
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RI-04T4S-1H512-H1141/N89
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
306,79 €
Total de l'article
306,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support