chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RI40P2-QR20-LI2X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Codeur miniature Avec sortie analogique
RI40P2-QR20-LI2X2
ID de la commande 100004582
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Dimensions (L x l x H)
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Rectangulaire
Gamme d'encodeurs
Premium-Line
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
Principe de mesure
inductif
Qualité de boîtier
ULTEM
Raccordement électrique
Câble
Technologie
sans contact
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Type de bride
bride sans élément de fixation
Type de sortie
Absolu monotour
Caractéristiques principales
Type de sortie
Absolu monotour
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Type d'arbre
arbre de trou borgne
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
132,97 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RI40P2-QR20-LI2X2
Total de l'article
132,97 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support