chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
REI-10S12S-4B3600-H1181 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
codeur incrémental
REI-10S12S-4B3600-H1181
ID de la commande 100010354
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Diamètre d'arbre D (mm)
12 mm
Diamètre de bride (mm)
58
Fonction de sortie
RS422/TTL
Format
arbre sortant
Gamme d'encodeurs
Industrial-Line
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Mode de protection
IP67
Principe de mesure
Optique
Protection class shaft
IP67
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution incrémentale
3600
Technologie
Optique
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'arbre
arbre sortant
Type de bride
bride synchro
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
incrémental
Caractéristiques principales
Type de sortie
incrémental
Diamètre de bride (mm)
58
Diamètre d'arbre D (mm)
12 mm
Type d'arbre
arbre sortant
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
REI-10S12S-4B3600-H1181
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
324,72 €
Total de l'article
324,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support