chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
REI-12H12E-2B5000-H1181 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Incremental Encoder
REI-12H12E-2B5000-H1181
ID de la commande 100010482
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Standard
Diamètre d'arbre D (mm)
12 mm
Diamètre de bride (mm)
63
Encoder-Line
Industrial-Line
Fonction de sortie
Push-Pull/HTL
Format
Arbre creux
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Mode de protection
IP67
Principe de mesure
Optique
Protection class shaft
IP67
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution incrémentale
5000
Technologie
Optique
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'arbre
Arbre creux
Type de bride
bride avec accouplement stator
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
incrémental
Caractéristiques principales
Type de sortie
incrémental
Diamètre de bride (mm)
63
Diamètre d'arbre D (mm)
12 mm
Type d'arbre
Arbre creux
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
337,80 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
REI-12H12E-2B5000-H1181
Total de l'article
337,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support