chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
person
Login
REI-12H12E-4B5000-H1181 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
codeur incrémental
REI-12H12E-4B5000-H1181
ID de la commande 100010527
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
Standard
Diamètre d'arbre D (mm)
12 mm
Diamètre de bride (mm)
63
Fonction de sortie
RS422/TTL
Format
Arbre creux
Gamme d'encodeurs
Industrial-Line
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Mode de protection
IP67
Principe de mesure
Optique
Protection class shaft
IP67
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution incrémentale
5000
Technologie
Optique
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'arbre
Arbre creux
Type de bride
bride avec accouplement stator
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
incrémental
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
REI-12H12E-4B5000-H1181
Caractéristiques principales
Type de sortie
incrémental
Diamètre de bride (mm)
63
Diamètre d'arbre D (mm)
12 mm
Type d'arbre
Arbre creux
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
337,80 €
Total de l'article
337,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support