chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
codeur incrémental
REI-05IA0E-2H2048-H1181
ID de la commande 100011199
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
285,82 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
REI-05IA0E-2H2048-H1181
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
compact
Diamètre d'arbre D (mm)
6.35 mm
Diamètre de bride (mm)
46
Fonction de sortie
Push-Pull/HTL
Format
Arbre creux
Gamme d'encodeurs
Industrial-Line
Matériau de boîtier
Aluminium chromaté
Mode de protection
IP65
Principe de mesure
Optique
Protection class shaft
IP50
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution incrémentale
2048
Technologie
Optique
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'arbre
Arbre creux
Type de bride
bride avec accouplement stator
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
incrémental
Caractéristiques principales
Type de sortie
incrémental
Diamètre de bride (mm)
46
Diamètre d'arbre D (mm)
6.35 mm
Type d'arbre
Arbre creux
Total de l'article
285,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support