chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Codeur absolu - Multitours
REM-103SA0S-3C13S12M-H1181
ID de la commande 100011381
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
678,76 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
REM-103SA0S-3C13S12M-H1181
Données techniques
Téléchargements
Diamètre d'arbre D (mm)
6.35 mm
Diamètre de bride (mm)
58
Format
arbre sortant
Gamme d'encodeurs
Industrial-Line
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Mode de protection
IP67
Principe de mesure
Optique
Protection class shaft
IP67
Protocole de communication
SSi
Raccordement électrique
Connecteur
Technologie
Optique
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'arbre
arbre sortant
Type de bride
bride synchro
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
Absolu multitour
Caractéristiques principales
Type de sortie
Absolu multitour
Diamètre de bride (mm)
58
Diamètre d'arbre D (mm)
6.35 mm
Type d'arbre
arbre sortant
Total de l'article
678,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support