chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
REM-105SA1C-9D32B-B1M12/N46 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Codeur absolu - Multitours
REM-105SA1C-9D32B-B1M12/N46
ID de la commande 100011422
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Diamètre d'arbre D (mm)
9.525 mm
Diamètre de bride (mm)
58
Format
arbre sortant
Gamme d'encodeurs
Industrial-Line
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Mode de protection
IP67
Principe de mesure
Optique
Protection class shaft
IP67
Protocole de communication
CANopen
Raccordement électrique
Connecteur
Technologie
Optique
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'arbre
arbre sortant
Type de bride
bride standard
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
Absolu multitour
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
REM-105SA1C-9D32B-B1M12/N46
Caractéristiques principales
Type de sortie
Absolu multitour
Diamètre de bride (mm)
58
Diamètre d'arbre D (mm)
9.525 mm
Type d'arbre
arbre sortant
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
661,84 €
Total de l'article
661,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support