chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
REI-E-111T6C-2B1000-C | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
codeur incrémental
REI-E-111T6C-2B1000-C
ID de la commande 100011946
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm
Diamètre de bride (mm)
40
Encoder-Line
Efficiency-Line
Fonction de sortie
Push-Pull/HTL
Format
arbre sortant
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP64
Principe de mesure
Optique
Protection class shaft
IP64
Raccordement électrique
Câble
Résolution incrémentale
1000
Technologie
Optique
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'arbre
arbre sortant
Type de bride
Bride standard/synchro
Type de sortie
incrémental
Caractéristiques principales
Type de sortie
incrémental
Diamètre de bride (mm)
40
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm
Type d'arbre
arbre sortant
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
164,40 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
REI-E-111T6C-2B1000-C
Total de l'article
164,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support