chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
REI-E-112IA0T-2B2500-C | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
codeur incrémental
REI-E-112IA0T-2B2500-C
ID de la commande 100012028
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Diamètre d'arbre D (mm)
6.35 mm
Diamètre de bride (mm)
40
Fonction de sortie
Push-Pull/HTL
Format
Arbre creux
Gamme d'encodeurs
Efficiency-Line
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP64
Principe de mesure
Optique
Protection class shaft
IP64
Raccordement électrique
Câble
Résolution incrémentale
2500
Technologie
Optique
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Type de bride
Bride avec élément de fixation
Type de sortie
incrémental
Caractéristiques principales
Type de sortie
incrémental
Diamètre de bride (mm)
40
Diamètre d'arbre D (mm)
6.35 mm
Type d'arbre
arbre de trou borgne
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
REI-E-112IA0T-2B2500-C
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
164,40 €
Total de l'article
164,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support