chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
REI-E-112I8E-2B2500-C | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
codeur incrémental
REI-E-112I8E-2B2500-C
ID de la commande 100012064
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Diamètre d'arbre D (mm)
8 mm
Diamètre de bride (mm)
46
Fonction de sortie
Push-Pull/HTL
Format
Arbre creux
Gamme d'encodeurs
Efficiency-Line
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP64
Principe de mesure
Optique
Protection class shaft
IP64
Raccordement électrique
Câble
Résolution incrémentale
2500
Technologie
Optique
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Type de bride
bride avec accouplement stator
Type de sortie
incrémental
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
REI-E-112I8E-2B2500-C
Caractéristiques principales
Type de sortie
incrémental
Diamètre de bride (mm)
46
Diamètre d'arbre D (mm)
8 mm
Type d'arbre
arbre de trou borgne
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
164,40 €
Total de l'article
164,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support