chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RES-185B6E-9D14B-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Codeur absolu - Simple tour
RES-185B6E-9D14B-H1151
ID de la commande 100016329
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm
Diamètre de bride (mm)
46
Format
Arbre creux
Gamme d'encodeurs
Industrial-Line
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Mode de protection
IP67
Principe de mesure
Magnétique
Protection class shaft
IP67
Protocole de communication
CANopen
Raccordement électrique
Connecteur
Technologie
Magnétique
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Type de bride
bride avec accouplement stator
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
Absolu monotour
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RES-185B6E-9D14B-H1151
Caractéristiques principales
Type de sortie
Absolu monotour
Diamètre de bride (mm)
46
Diamètre d'arbre D (mm)
6 mm
Type d'arbre
arbre de trou borgne
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
396,32 €
Total de l'article
396,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support