chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RES-182S10S-3C13B-H1181 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Absolute Rotary Encoder - Singleturn
RES-182S10S-3C13B-H1181
ID de la commande 100016344
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Diamètre d'arbre D (mm)
10 mm
Diamètre de bride (mm)
36
Encoder-Line
Industrial-Line
Format
arbre sortant
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Mode de protection
IP67
Principe de mesure
Magnétique
Protection class shaft
IP67
Protocole de communication
SSi
Raccordement électrique
Connecteur
Technologie
Magnétique
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'arbre
arbre sortant
Type de bride
bride synchro
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
Absolu monotour
Caractéristiques principales
Type de sortie
Absolu monotour
Diamètre de bride (mm)
36
Diamètre d'arbre D (mm)
10 mm
Type d'arbre
arbre sortant
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
390,23 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RES-182S10S-3C13B-H1181
Total de l'article
390,23 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support