chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RES-180S8S-8BAL-H1151/N0 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Codeur absolu - Simple tour
RES-180S8S-8BAL-H1151/N0
ID de la commande 100016363
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Diamètre d'arbre D (mm)
8 mm
Diamètre de bride (mm)
36
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
arbre sortant
Gamme d'encodeurs
Industrial-Line
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Mode de protection
IP67
Principe de mesure
Magnétique
Protection class shaft
IP67
Raccordement électrique
Connecteur
Technologie
Magnétique
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'arbre
arbre sortant
Type de bride
bride synchro
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
Absolu monotour
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
RES-180S8S-8BAL-H1151/N0
Caractéristiques principales
Type de sortie
Absolu monotour
Diamètre de bride (mm)
36
Diamètre d'arbre D (mm)
8 mm
Type d'arbre
arbre sortant
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
397,56 €
Total de l'article
397,56 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support